Вакуум успешно используется для транспортировки сыпучих материалов посредством специальной системы труб. Вакуумное оборудование Piab произведено с использованием высококачественных материалов. При производстве пищевой, фармацевтической и химической продукции требуется высокая степень безопасности в отношении гигиены и безопасности работы. Оборудование Piab piFLOW® было разработано для соответствия высоким требованиям к безопасности и гигиене в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Конвейеры Piab получили сертификаты АТЕХ для пыльной. piFLOW®p и пи FLOW®t являются ATEX Gas сертифицированы. Все конвейеры доступны либо с эжекторным пневматическим насосом, либо с механическим насосом.
Самооптимизирующийся вакуумный конвейер piFLOW®p SMART предназначен главным образом для тех направлений промышленности, которые работают с различными типами материалов и где могут быть необходимы частые изменения. Поэтому он идеально подходит для пищевой и фармацевтической промышленностей, при применении в которых его потенциал перехода проявляется в полную силу, позволяя значительно экономить время и финансовые средства.
Данный конвейер представляет собой ультрасовременную технологию, предназначенную для транспортировки таблеток или хрупких грузов в пищевой, нутрицевтической или фармацевтической промышленности. Он также прекрасно подходит под такие требования, как высокая производительность при малой опорной поверхности. Диапазон производительности piFLOW®t очень широк, вплоть до четырех миллионов таблеток в час.
Данный конвейер используется для транспортировки грузов высшего класса – например, в пищевой или фармацевтической промышленности. Также имеет смысл использовать его там, где требуется большая пропускная способность при малой опорной площади. Диапазон производительности piFLOW®p очень высок – от партии груза объемом 2 литра до 56 литров. Все конвейеры доступны либо с эжекторным пневматическим насосом, либо с механическим насосом.
Конструкция для работы в тяжелых условиях, аналогичная конструкции серий p и t, для пищевой и других отраслей промышленности, не требующих конструкции конвейеров из кислотостойких материалов.
Данный конвейер широко используется в пищевой промышленности при производстве высококачественных продуктов питания. Он обладает высокой мощностью и небольшим размером. Такие конвейеры часто используются в качестве альтернативы механическому конвейеру, в частности в случаях, когда требуется беспылевое оборудование или оборудование с низкими требованиями к обслуживанию. Производительность - до 4 тонн/час. Все конвейеры доступны либо с эжекторным пневматическим насосом, либо с механическим насосом.
Данный конвейер широко используется в общей промышленности и иногда в химической отрасли. Он отличается высокой производительностью и малой опорной площадью. Производительность - до 4 тонн/час. Все конвейеры доступны либо с эжекторным пневматическим насосом, либо с механическим насосом.
Вакуумный конвейер отличается высокой надежностью при минимуме необходимого обслуживания. Так или иначе, для стабильной работы и максимальной производительности необходима регулярная замена некоторых запасных частей.
Здесь представлены различные группы продуктов для дополнения и улучшенная работы вашей вакуумной системы.
Вы можете продлить срок службы конвейеров серии C с помощью набора для модернизации, который превратит ваш конвейер в платформу, работающую на технологии piFLOW®p. Набор для модернизации отличается предельной простотой сборки, которая позволяет в дальнейшем производить быстрые изменения в конструкции.