Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Height adjuster HA12, 0200461

67645

Номер изделия 0200461

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Facilitates the positioning (y-direction) of a suction cup.
  • Provides an adjustable height extension between a mounting bracket (MB) and a suction cup.
  • Can be used with a suction cup / rod extension to further elongate the cup position.
  • Key handle to avoid rotation when connecting vacuum ports.
Метрическая   Империальная
Общее
Материал Steel, Al, Нитрил (NBR)
Temperature -20 – 60 °C
Tightening torque 6 – 10 Nm
Объем 1,131 cm³
Weight 23 g
Механические характеристики
Диапазон действия/Отклонение 50 mm
Максимальная горизонтальная нагрузка 31 N
Максимальная вертикальная нагрузка 44 N
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами