Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Level compensator LC30 w lock pin 19 LH, 0124214

56662

Номер изделия 0124214

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Easy installation with the option of fine adjustments and positioning of the suction cup.
  • Conical spring means very low total height in relation to stroke. For example, that can help increase cycle speed in sheet metal press-to-press stamping applications.
  • Non-rotational for use with, for example, oval suction cups. Can easily be made rotational.
  • Mounting interfaces for standard flexible end-of-arm-tooling (EOAT) systems.
  • Developed for use with decentralized vacuum pump/generator units such as VGS™3010 and VGS™3040 or a centralized vacuum pump/generator.
  • Quiet and reliable level compensation with load protection and shock absorption.
Метрическая   Империальная
Общее
Материал PUR, PAI, POM, SS, Al, Нитрил (NBR)
Temperature 10 – 50 °C
Объем 5 cm³
Weight 300 – 350 g
Механические характеристики
Диапазон действия/Отклонение 30 mm
Регулировка высоты 5 mm
Регулировка вращения 0-360 º
Максимальная вертикальная нагрузка 700 N
Сила упругости 5 – 42 N
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
Инструкции по эксплуатации (2)
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами