Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Level compensator LC30, 0111552

22343

Номер изделия 0111552

Изображение продукта может отличаться от оригинала
  • Tailor made for the Vacuum Gripper System, VGS™, but can also be used together with other Piab products.
  • Developed for use with standard profile systems.
  • Easy installation with the option of fine adjustments and positioning of the suction cup.
  • Non-rotational for use with, for example, oval suction cups. Can easily be made rotational.
  • Quiet and reliable level compensation with load protection and shock absorbtion.
Метрическая   Империальная
Общее
Материал PUR, PA, POM, SS, Al, Нитрил (NBR)
Temperature 10 – 50 °C
Weight 220 g
Пневматические характеристики
Внутренний объем 5 cm³
Механические характеристики
Диапазон действия/Отклонение 30 mm
Регулировка высоты 12 mm
Регулировка вращения 0-360 º
Максимальная вертикальная нагрузка 700 N
Сила упругости 5 – 42 N
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
Инструкции по эксплуатации (2)
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами