Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup F75P Polyurethane 30/60, G1/2" female, with mesh filter, 0106352

0106352

Номер изделия 0106352

  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 2 mm
Применение Присоски не оставляющие следов, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)
Модель присоски F
Форма Присоски для плоских поверхностей
Объем 19 cm³
Weight 28 g
Фитинга
Размер креплений 1/2"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 26 mm
Внешний диаметр 77 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом 80 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 70 N 44 N
60 -kPa 193 N 176 N
90 -kPa 273 N 308 N
Материал
Полиуретан (PU30) Полиуретан (PU60)
Цвет Желтый Зеленый прозрачный
Жесткость 30 °Shore A 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Сопротивление материала
Полиуретан (PU30) Полиуретан (PU60)
Алкоголь N/A N/A
Концентрированные кислоты + +
Этанол + +
Гидролиз + +
Метанол - -
Масло +++ +++
Окисление - -
Бензин + +
Износостойкость +++ +++
Атмосферные условия и озон +++ +++

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Запчасти
Номер изделия
Suction cup F75P Polyurethane 30/60 0104724
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Cone Valve for Fitting 75 0100729

Аксессуары
Номер изделия
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
Suction cup F75P Polyurethane 60, for tread insert 0107320
Suction cup F75P Polyurethane 60 0111584
Suction cup F75P Polyurethane 30/60, for tread insert 0106829
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve 0100552
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (1)
Сертификаты (3)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами