Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup F30-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with cone valve, 3250039

3250039

Номер изделия 3250039

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1,4 mm
Применение Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Хлоропрен (CR)
Модель присоски F
Форма Присоски для плоских поверхностей
Объем 2 cm³
Weight 2,2 g
Фитинга
Размер креплений 1/8", M5
Конструкция фитинга Внутренняя/Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба, M-резьба
Варианты фитингов Коническая задвижка
Измерение
Высота 18,6 mm
Внешний диаметр 32 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом 32,6 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
Материал
Хлоропрен (CR)
Цвет Черный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
Сопротивление материала
Хлоропрен (CR)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты -
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +
Окисление ++
Бензин +
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон ++
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
Suction cup F30-2 Chloroprene 0101133
Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve 0101155

Аксессуары
Номер изделия
Suction cup F30-2 Chloroprene, for fitting with cone valve 3150239
Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150239S
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами