Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup F110 HNBR, G1/2" female, with mesh filter, 0108190

0108190

Номер изделия 0108190

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Применение Транспортировка стекла, Присоски для низких/высоких температур (пластик), Присоски не оставляющие следов, Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал HNBR
Модель присоски F
Форма Присоски для плоских поверхностей
Объем 70 cm³
Weight 66 g
Фитинга
Размер креплений 1/2"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 36,2 mm
Внешний диаметр 112 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом 115,3 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
Материал
HNBR 75° Shore A
Цвет Blue/grey
Жесткость 75 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
Сопротивление материала
HNBR 75° Shore A
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты +
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +++
Окисление +++
Бензин +++
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон +++

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Запчасти
Номер изделия
Suction cup F110 HNBR 3150132T
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561

Аксессуары
Номер изделия
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Suction cup F110 Nitrile-PVC 3150132P
Suction cup F110 Silicone 3150132S
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (1)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами