Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with mesh filter, 0106720

0106720

Номер изделия 0106720

  • Suitable for lifting small objects and narrow parts, also slightly domed, flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
  • Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 45 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Применение Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Полиуретан (PU50)
Модель присоски FC
Форма Плоская вогнутая присоска
Объем 3 cm³
Weight 3 g
Фитинга
Размер креплений 1/8", M5
Конструкция фитинга Внутренняя/Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба, M-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 18,5 mm
Внешний диаметр 28,5 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 8 N 9 N
60 -kPa 20 N 12 N
90 -kPa 27 N 18 N
Материал
Полиуретан (PU50)
Цвет Синий прозрачный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
Сопротивление материала
Полиуретан (PU50)
Алкоголь N/A
Концентрированные кислоты +
Этанол +
Гидролиз +
Метанол -
Масло +++
Окисление -
Бензин +
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
Suction cup FC25P Polyurethane 50 0104803
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152

Аксессуары
Номер изделия
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами