Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup FC100P Polyurethane 60, G3/8" female, with mesh filter, 0103736

0103736

Номер изделия 0103736

  • Suitable for slightly domed and flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
  • Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 110 mm
Movement, vertical max. 10,2 mm
Применение Присоски не оставляющие следов, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Полиуретан (PU60)
Модель присоски FC
Форма Плоская вогнутая присоска
Объем 80 cm³
Weight 64 g
Фитинга
Размер креплений 3/8"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 40 mm
Внешний диаметр 100 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 152 N 112 N
60 -kPa 328 N 264 N
90 -kPa 446 N 382 N
Материал
Полиуретан (PU60)
Цвет Зеленый прозрачный
Жесткость 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
Сопротивление материала
Полиуретан (PU60)
Алкоголь N/A
Концентрированные кислоты +
Этанол +
Гидролиз +
Метанол -
Масло +++
Окисление -
Бензин +
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
Suction cup FC100P Polyurethane 60 0103299
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551

Аксессуары
Номер изделия
Suction cup FC100P Polyurethane 40 0103297
Suction cup FC100P Polyurethane 40, for tread insert 0106835
Suction cup FC100P Polyurethane 60, for tread insert 0107304
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами