Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Suction cup D50 Silicone, 0101128

0101128

Номер изделия 0101128

  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 10 mm
Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением
Материал Силикон (SIL)
Модель присоски D
Форма Глубокие присоски
Объем 15 cm³
Weight 18 g
Фитинга
Размер креплений Нет
Конструкция фитинга Нет
Конструкция фитинга Нет
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 31,5 mm
Внешний диаметр 53 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 36 N 29,9 N
60 -kPa 78 N 42,6 N
90 -kPa 98 N 47,4 N
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
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами