Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Вакуумная присоска BFFT90P

BFFT90P
  • Специально разработанные присоски высокого трения для тонких (0,6 – 0,8 мм) маслянистых листов металла – таких, как внешние элементы корпуса автомобиля во время прессовки.
  • Долговечный материал присоски способен в течение длительного времени противостоять износу без потери производительности.
  • Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.
  • Это лучший выбор, если > 0.1г/м2 прессового масла используется на листе металла. Такие присоски также прекрасно подходят и для сухих листов металла.
  • Конструкция «BFFT» подходит для тонких плоских или неровных/изогнутых поверхностей, а также для случаев, где необходима компенсация уровня – например, в дештабелирующих системах.
  • Плоский внутренний суппорт из материала двойной жесткости обеспечивает устойчивость и качественный захват груза во время транспортировки в любом направлении.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.

Изделие


Описание изделия
0206530 Вакуумная присоска BFFT90P Полиуретан 60/60/30, 3/8" NPT внутренняя резьба, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206530
0206531 Вакуумная присоска BFFT90P Полиуретан 60/60/30, G3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьба, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206531
0206532 Вакуумная присоска BFFT90P Полиуретан 60/60/30, G3/8" внутренняя резьба, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206532
0206533 Вакуумная присоска BFFT90P Полиуретан 60/60/30, G3/8" внутренняя резьба, пластик
Номер изделия: 0206533
0206534 Вакуумная присоска BFFT90P Полиуретан 60/60/30, T-образный слот, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206534
0206793 Вакуумная присоска BFFT90P Полиуретан 60/60/30, G1/4" внутренняя резьба, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206793
0207700 Suction cup BFFT90P Polyurethane 60/60/30 G1/4" male with mesh filter
Номер изделия: 0207700
0209192 Suction cup BFFT90P Polyurethane 60/60/30 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
Номер изделия: 0209192
0207669 Suction cup BFFT90P Polyurethane 60/60/30 M10x1,5 male with mesh filter
Номер изделия: 0207669

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами