Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 3/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр, 0205133

0205133

Номер изделия 0205133

  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 11,2 mm
Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Гофрированная бумага/картон
Материал Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)
Модель присоски B-XP
Форма Сильфоны
Объем 13,3 cm³
Weight 17 g
Фитинга
Размер креплений 3/8"
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга NPT-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 44,5 mm
Внешний диаметр 53 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 36 N 30 N
60 -kPa 84 N 60 N
90 -kPa 102 N 85 N
Материал
Полиуретан (PU30) Полиуретан (PU60)
Цвет Желтый Зеленый прозрачный
Жесткость 30 °Shore A 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Сопротивление материала
Полиуретан (PU30) Полиуретан (PU60)
Алкоголь N/A N/A
Концентрированные кислоты + +
Этанол + +
Гидролиз + +
Метанол - -
Масло +++ +++
Окисление - -
Бензин + +
Износостойкость +++ +++
Атмосферные условия и озон +++ +++

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Запчасти
Номер изделия
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Присоска B52XP Полиуретан 30/60 0205007

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (1)
Сертификаты (3)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
Видео с Youtube (1)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами