Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab
Выберите свою страну или регион:
United Kingdom / Pусский
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, PA, 0110949

      0110949

      Номер изделия 0110949

      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      Метрическая   Империальная
      Общее
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
      Размер креплений 1/8", M5
      Конструкция фитинга Внутренняя/Наружная резьба
      Конструкция фитинга G-резьба, M-резьба
      Варианты фитингов Нет
      Материал Хлоропрен (CR)
      Модель присоски B
      Форма Сильфоны
      Объем 2,7 cm³
      Weight 3,2 g
      Измерение
      Высота 28,5 mm
      Внешний диаметр 22 mm
      Производительность — подъемная сила
      Вертикальная подъемная сила
      20 -kPa 5,9 N
      60 -kPa 9,8 N
      90 -kPa 14 N
      Материал
      Хлоропрен (CR)
      Цвет Черный
      Жесткость 50 °Shore A
      Temperature -40 – 110 °C
      Сопротивление материала
      Хлоропрен (CR)
      Алкоголь ++
      Концентрированные кислоты -
      Этанол N/A
      Гидролиз ++
      Метанол N/A
      Масло +
      Окисление ++
      Бензин +
      Износостойкость +++
      Атмосферные условия и озон ++

      Масштабные чертежи

      Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

      Запчасти
      Номер изделия
      Suction cup B20 Chloroprene 0101101
      Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196

      Аксессуары
      Номер изделия
      Suction cup B20 Silicone 0101102
      Suction cup B20 HNBR 0128712
      Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
      Fitting M5 female 3250003
      Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
      Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
      Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
      Fitting G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251002
      Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
      Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
      Fitting 5xM5 female 0100260
      Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
      Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
      Training (3)
        • Вакуумные присоски

          • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
          • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
            • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

          • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
            • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

          • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
            • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

          • Что такое DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

        Запросить цену

        Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

        Мой Piab
        Последние действия
        Сравнение продуктов

        Следите за нашими новостями

        Свяжитесь с нами