Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Suction cup B75-2 Silicone with filter, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0101860

0101860

Номер изделия 0101860

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Силикон (SIL)
Модель присоски B
Форма Сильфоны
Объем 110 cm³
Weight 35 g
Фитинга
Размер креплений 1/8"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга NPSF-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 50 mm
Внешний диаметр 78 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
Материал
Силикон (SIL)
Цвет Красный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
Сопротивление материала
Силикон (SIL)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты -
Этанол N/A
Гидролиз +
Метанол N/A
Масло -
Окисление +++
Бензин -
Износостойкость ++
Атмосферные условия и озон +++

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Запчасти
Номер изделия
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Suction cup B75-2 Silicone with filter 0101943

Аксессуары
Номер изделия
Filter D=80, 10 pcs, for B75-2 0201149
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC with filter 0101942
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами