Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab
Выберите свою страну или регион:
United Kingdom / Pусский
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0101856

      0101856

      Номер изделия 0101856

      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      Метрическая   Империальная
      Общее
      Curve radius 40 mm
      Movement, vertical max. 24 mm
      Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
      Размер креплений 1/8"
      Конструкция фитинга Внутренняя резьба
      Конструкция фитинга NPSF-резьба
      Варианты фитингов Сетка фильтра
      Материал Нитрил-ПВХ (NPV)
      Модель присоски B
      Форма Сильфоны
      Объем 110 cm³
      Weight 35 g
      Измерение
      Высота 50,3 mm
      Внешний диаметр 78 mm
      Производительность — подъемная сила
      Вертикальная подъемная сила
      20 -kPa 74 N
      60 -kPa 167 N
      90 -kPa 226 N
      Материал
      Нитрил-ПВХ (NPV)
      Цвет Черный
      Жесткость 50 °Shore A
      Temperature 0 – 90 °C
      Сопротивление материала
      Нитрил-ПВХ (NPV)
      Алкоголь ++
      Концентрированные кислоты +
      Этанол N/A
      Гидролиз ++
      Метанол N/A
      Масло +++
      Окисление ++
      Бензин +++
      Износостойкость +++
      Атмосферные условия и озон ++

      Масштабные чертежи

      Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

      Запчасти
      Номер изделия
      Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
      Suction cup B75 Nitrile-PVC 3150107P

      Аксессуары
      Номер изделия
      Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
      Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
      Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
      Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
      Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
      Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
      Suction cup B75 HNBR 3150107T
      Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
      Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
      Suction cup B75 Silicone 3150107S
      Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
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
      Training (4)
        • Вакуумные присоски

          • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
          • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
            • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

          • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
            • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

          • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
            • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

          • Что такое DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

        Запросить цену

        Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

        Мой Piab
        Последние действия
        Сравнение продуктов

        Следите за нашими новостями

        Свяжитесь с нами