Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Масляный лист

Присоски с усиленным трением разработаны специально для работы с маслянистой поверхностью – например, с листами металла во время процесса формовки. Благодаря плотному и прочному захвату маслянистых поверхностей эти присоски способны выдерживать усилие сдвига в 2-4 раза успешнее, чем обыкновенные присоски.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Присоски с плоскими сильфонами, усиленное трение (40-110 мм)
Конструкция BFF подходит для маслянистых и неровных/изогнутых поверхностей, а также в случаях, когда требуется компенсация изменения уровня – например, при дештабилировании.
Node-BFFT
BFFT - Плоская присоска повышенного трения с сильфоном для тонких листов (23-120 мм)
Конструкция BFFT – это лучший выбор для очень тонких листов металла (0,6 – 0,8 мм), позволяющий избежать риска появления сколов и вмятин. Присоски прекрасно проявляют себяв работе с плоскими и неровными/изогнутыми поверхностями или в случаях, когда требуется компенсация уровня – например, при дештабелировании.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF- Плоская вогнутая присоска с усиленным трением (35–125 mm)
Конструкция FCF подходит для маслянистых, плоских и слегка куполообразных поверхностей. Например, эти вакуумные присоски можно использовать для подачи металлических листов в пресс. Присоски оснащены шипами, не допускающими деформации тонких грузов.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Овальные сильфонные присоски, усиленное трение (15x35–65x170 мм)
Конструкция OBF подходит для транспортировки продолговатых объектов с куполообразной или плоской поверхностью – например, для элементов кузова в автомобильной промышленности.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Овальные вогнутые присоски DURAFLEX® с усиленным трением (20x80-40x110 мм)
Конструкция OCF подходит для транспортировки продолговатых объектов с куполообразной или плоской поверхностью – например, для элементов кузова в автомобильной промышленности.
node-dcf
DCF - Глубокие вогнутые с повышенным коэффициентом трения (30–110 мм)
Конструкция DCF подходит для плоских, выпуклых или вогнутых поверхностей. В качестве примера использования можно привести транспортировку листов металла на завершающих участках линии пресса. Вакуумные присоски отличаются тонкой конструкцией, легко повторяющей форму изогнутого листа металла.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами