Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью

Подходят для грузов с плоской и изогнутой поверхностью. Присоски соответствуют строгим требованиям автомобильной индустрии. Типичной сферой применения данных вакуумных присосок можно назвать подачу металлических листов в пресс. Слегка изогнутая форма и шипы обеспечивают плотный контакт с грузом, а усиленная губа существенно продлевает срок службы присоски.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_B_bellows_5-150
B - Сильфоны (5–150 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10-110 мм)
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Присоски с плоскими сильфонами DURAFLEX® (80–110 мм)
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Присоски с сильфонами, DURAFLEX® (10–110 мм)
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_F_flat_15-300
F- Плоские (15–300 мм)
Присоски высокого трения для плоских поверхностей. Подходят для подъема таких грузов, как листы металла.
teaser_f-flat_75-110mm
F- Плоские из DURAFLEX® (75–110 мм)
Присоски высокого трения для плоских поверхностей. Подходят для подъема таких грузов, как листы металла. Произведены из не оставляющего следов материала DURAFLEX®
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- Плоская вогнутая присоска (20–150 м)
Вакуумные присоски DURAFLEX® были разработаны для полного соответствия строгим требованиям автомобильной промышленности. Примером использования таких присосок можно назвать подачу металлических листов в пресс. Слегка изогнутая форма и внутренние шипы обеспечивают плотный контакт с грузом, а усиленная губа значительно продлевает срок службы присоски. Также доступны присоски овальной формы для продолговатых грузов.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами