Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумная технология для предприятий piSMART®

Вакуумная технология для предприятий piSMART®

Дата 28.03.2018

Повышение производительности и энергосбережения с интеллектуальной вакуумной технологией, отвечающей требованиям Промышленности 4.0.

Тэбю, Швеция – Piab представляет piSMART® - наиболее инновационное вакуумное оборудование, повышающее производительность и энергосбережение на предприятии. Собирая и анализируя разнообразные данные, получаемые на производстве, интеллектуальное оборудование автоматизирует процессы, а также обеспечивает цифровое управление – все это является частью концепции Промышленность 4.0, концепции будущего.

Первым оборудованием, отвечающим требованием новой концепции, является piSMART® - новая версия Piab piCOMPACT®. Оборудование piCOMPACT® уже доступно со стандартной, независимой от системной шины технологией ввода/вывода IO-Link. Эта технология позволяет использовать новейшие интеллектуальные решения, и уже сегодня устройства piCOMPACT® полностью готовы для перехода на следующий уровень управления процессами, где будут задействованы большие массивы облачных данных.

Оборудование piSMART® предлагает прямой доступ к огромному объему онлайн-данных и к данным от стратегически важных датчиков с Интернет-соединением. За оборудованием piCOMPACT® piSMART® последуют и другие ультрасовременные системы. Простой доступ к большим объемам данных является основой для новых, интеллектуальных и инновационных технологических решений, а также для децентрализованных инструментов управления – таких, как автонастройка, мониторинг состояния, профилактическое обслуживание и автонастройка в режиме реального времени.

Новые технологии Piab являются замечательным дополнением к уже существующим – таким, как Автоматическое Определение Уровня (ALD), Автоматический Мониторинг Состояния (АСМ), Интеллектуальная Продувка (IBO), Контроль Самослипания (SAC) и Энергосбережение (ES). В ближайшем будущем Piab выпустит новые функции для работы с облачными данными, отвечающие стандартам интеллектуальных предприятий концепции Промышленность 4.0.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами