Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Saber mais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: