All News

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX
Anunciamos a expansão da nossa família de ventosas BGX com a adição de dois novos tamanhos: 27 mm e 63 mm...

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial
A Piab tem o orgulho de apresentar a DFE (Ejetor de Função Dupla), uma bomba de vácuo compacta e empilhável projetada para durabilidade e versatilidade.

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva
Progresso Sustentável na Transferência de Pós: Apoio à Eficiência de Recursos e Redução do Consumo de Energia

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm...

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm...

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab
A compatibilidade com o Polyscope X marca um avanço significativo nas funcionalidades da Universal Robots (UR)...

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX
O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento.

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa
Agora oferecemos o piCOBOT® e o piCOBOT®L com versões de plug-in totalmente adaptadas ao ABB GoFa, proporcionando uma verdadeira funcionalidade Plug & Play.

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável
Após dois anos de sucesso como um produto de linha customizado, a nossa garra cobot para paletização CPT está prestes a ganhar um configurador.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.

As ferramentas da Piab e da Kenos® permitem a fabricação segura de iluminação de rua
Para auxiliar um fabricante de iluminação de rua, o integrador de sistema italiano MVQuadro fez o design e implementou com sucesso uma nova linha de montagem e embalagem.

Multinacional europeia dobra a produção de molho de tomate com configuração Piab-Kenos
Uma parceria bem-sucedida entre a Piab e o CFT Group da Itália criou uma solução sob medida a vácuo que dobrou a produtividade em uma linha de molho de tomate.

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.

Pronto para a indústria 4.0? Não se esqueça dos seus fluxos manuais
A Indústria 4.0 está nos planos há um bom tempo, mas sua realização ainda está longe do que aparece em nossos feeds de notícias diários.

O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX
O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.

Piab tem o orgulho de anunciar o lançamento do novo programa piSAFE
O novo programa piSAFE da Piab permite novos benefícios em aplicações onde a segurança, flexibilidade, velocidade e desempenho são fundamentais.

A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas
A Piab desenvolveu um conjunto específico de ventosas para superfícies de textura áspera…

A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas
Com três novas opções de acessórios, a Piab está oferecendo mais possibilidades de design de EOAT para construção ideal de soluções de sistema de manuseio…

A família de coletores de itens n.º 1 da Piab aumentou com o tamanho de ventosa menor de 25 mm e recursos adicionais
Descubra o coletor de itens n.º 1 da Piab: As ventosas multiuso MX oferecem recursos extremos de pega em qualquer superfície, de sacos a caixas, ideais para comércio eletrônico...

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piCOBOT® Electric quebra as barreiras do movimento de braço de cobot
Totalmente elétrico, design fino e ausência de tubulação de ar e cabeamento. O novo piCOBOT® Electric caminha em direção a mais um sucesso do programa piCOBOT® da Piab.

Nova ventosa BXP de 45 mm acompanhada de versões de 65 e 90 mm
Nossa nova ventosa de 45 mm para o segmento BXP agora é acompanhada das versões de 65 e 90 mm.

Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC
Agora oferecemos piCOBOT® e piCOBOT®L em versões completamente adaptadas ao CRX da FANUC. Plug & Play em todos os aspectos.

As aclamadas ventosas BXP veem a estreia de novo membro da família e configurador
Nossas aclamadas ventosas BXP, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm.
A Piab reforça seu diferencial na paletização com o LBG-50
A Piab reforça seu diferencial no mercado de soluções de paletização com uma garra de sacos leve pré-projetada, a LBG-50.
Uma seleção de produtos AVAC são vendidos sob a marca Piab
Em Agosto do ano passado a Piab adquiriu a AVAC Vakuum Teknik AB, empresa sueca especialista em vácuo com sólido portfólio de produtos. Agora uma seleção de linhas de produtos AVAC estão incluídos no fornecimento Piab.

Paletização segura de baterias molhadas para veículos com as ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab
As ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab desempenham um papel importante no sistema “pick-and-place” da Gruppo Esea para um fabricante líder de baterias automotivas.

Garras de espuma Kenos® para o suporte da manipulação de tambores de tinta em alta velocidade
Usando garras de espuma Kenos® KVG120 da Piab, o Dromont Group projetou um sistema “pick-and-place” bem-sucedido para uma linha de produção de tintas em uma grande empresa química do Reino Unido.
Do solo até 20 metros: O sistema automatizado da Piab transporta pó de revestimento de sementes de milho até o quarto andar
A Bayer Hungaria Kft. desfruta os benefícios da solução automatizada da Piab para o transporte de pó de revestimento de sementes de milho. A implementação dos transportadores piFLOW®f da Piab reduziu completamente a necessidade de manuseio manual.
A solução de paletização de caixas de papelão da Piab melhorou a produtividade da Steelgran em 35%
A garra de espuma a vácuo Kenos® KVGL da Piab melhorou o ciclo operacional de robôs de fim de linha em 35% para a empresa espanhola Steelgran Componentes S.A.

Quatro décadas e ainda rodando – uma história sobre transportadores que duram
Para celebrar o 70º aniversário da Piab, a divisão de transporte a vácuo lançou um concurso para encontrar o transportador a vácuo ainda operante mais antigo que existe. E ele foi encontrado…
Aumento dos ciclos de paletização em uma aplicação alimentícia.
A MAXPRO conseguiu grandes vantagens no manuseio de sacos com a garra robótica KVGL Kenos® da Piab...

O lábio de espuma Piab piGRIP® – FLIW manipula objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas
FLIW (Foam Lip Wide) é a nossa contribuição mais recente para a série piGRIP®. Totalmente configurável com uma infinidade de combinações, é perfeito para qualquer aplicação de coleta...

Quatro adições úteis às ventosas automotivas da Piab
Quatro novas ventosas estendem as famílias PAF (Piab Automotive Flat) e PAB (Piab Automotive Bellow) com dois novos tamanhos cada: Ø100 mm e Ø125 mm.

Maior produtividade em embalagens e paletização de caixas.
Usando as séries KVG e KVGL de garras robóticas Kenos® da Piab, a Eklego projetou e fabricou um sistema de última geração...

A nova ventosa para ovos ECX36 da Piab aumenta a produtividade dos processos de manuseio de ovos
Uma ventosa estável, porém delicada, para processos de manuseio de ovos – permitindo aplicações de alta velocidade. Teste-a agora!

Uma pega suave em qualquer fruta, do abacate à abobrinha, com a nova ventosa para frutas FCX50 da Piab
A ventosa FCX50 coleta qualquer fruta independentemente da forma ou textura, mesmo fora do eixo, graças aos mutilábios e foles flexíveis...

Garras Joulin agora serão vendidas sob a marca Kenos®
Agora, Piab integrou três variações de garras Joulin dentro do portfólio das garras Kenos®, enquanto soluções para indústria pesada (heavy duty) continuarão sendo comercializadas sob a marca Joulin...

Apresentando o piCOMPACT®10X SMART, a Piab adiciona funcionalidade a um ejetor que ocupa pouco espaço
Um ejetor compacto, eficiente e inteligente que lhe permite dar o próximo passo em…

Paletização em ambientes robustos e empoeirados facilitada com a nova Kenos®Safe&Light
Com uma carga útil de até 59 kg, dependendo do tamanho da garra selecionada, a KSL é ideal para manuseio de papelão em aplicações de armazém e comércio eletrônico...

Mini, mas poderosa: a nova Kenos®MiniGrip oferece uma fixação estável e rígida mesmo em superfícies ásperas
A Kenos®KMG é uma garra de vácuo de espuma que pode ser adaptada para aplicações de pouco espaço em um EOAT semelhante a uma ventosa…

Adapte a nova Kenos®FlexiGrip versátil para atender perfeitamente às suas necessidades de aplicação
A nova garra de vácuo de espuma Kenos®KFG oferece muitas vantagens na produção em massa de produtos com superfícies irregulares, ásperas, estruturadas ou texturizadas...

Paletização automática de caixas na indústria de alimentos
As ventosas BX feitas de Duraflex® de dupla resistência, combinadas com a com tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab, permitiram que a Tradicional Panadera paletizasse diferentes formatos de embalagens com apenas uma garra.

Manipular mais com menos com a nova unidade de bomba de vácuo piCOBOT®L da Piab
Com sua capacidade de até 16 kg, a piCOBOT®L é particularmente atraente para…

A complexa estrada para a simplicidade
Nosso departamento de Pesquisa e Desenvolvimento tem trabalhado em soluções para a Indústria 4.0 desde 2017; eu entrei para a equipe em 2020. Então, isso pode soar controverso, mas…

Melhore a receptividade da automação ao transportar pós e grãos com a nova família de produtos da Piab
Soluções de transporte a vácuo para pós, grãos e pequenas partículas devem ser de fácil adaptação, eficientes e sustentáveis. A Piab continua a aprimorar locais de trabalho nas indústrias com…

Manuseio flexível e eficiente de corrediças de madeira bruta em um sistema de amarração
Usando as garras Kenos® KVG da Piab, a Officina Meccanica Sestese SpA projetou e fabricou uma máquina de embalagem de fim de linha instalada em uma importante empresa no sudeste da Europa, um fabricante de componentes para a indústria de móveis.

Paixão pelo café graças aos transportadores a vácuo da Piab nas torrefadoras de café da Minges
As cápsulas e grãos de café das torrefadoras da Minges são preenchidas de forma descomplicada graças a piFLOW®f da Piab…

Maior produtividade na moldagem de caixas em uma aplicação veterinária
Com o uso das ventosas B52XP da Piab e a bomba piCOMPACT23 SMART, a Cob-Solution desenvolveu e construiu um sistema para realizar a coleta e abertura de caixas de papelão na Rao Farmaceutici, uma farmácia veterinária da Sicília que está investindo em comércio eletrônico e na venda por toda a Europa.

Garra Mini Cobot (MCG) da Piab – pequena e poderosa
Pesando apenas 270 gramas, a MCG é provavelmente a garra cobot mais leve do mundo. Ela levanta peças de até…

A nova Ferramenta de Paletização Cobot (CPT) da Piab ajuda a transportar mais paletes por dia
A CPT é uma garra para cobot inteligente e compacta. Sua superfície de garra multizonas capta várias caixas…

A Piab apresenta novos tamanhos à sua família de ventosas de fole em poliuretano: B150P e B200P
Com foles curtos, estas ventosas de fole em poliuretano (BP) são ideais para objetos com…

Sacos frágeis agora podem ser coletados e manipulados com mais facilidade e pega segura
Os sacos estão se tornando cada vez mais finos e frágeis e precisam ser manipulados com cuidado. Graças a…

Reinventando a intralogística
Uma solução única e inteligente que automatiza a intralogística e o manuseio de materiais desde a entrada até os itens prontos e entregues nas linhas de produção individuais foi criada...

Fácil separação de amostras com a tecnologia de vácuo da Piab
A separação de amostras é uma tarefa comum em laboratórios químicos para realizar pesquisas mais aprofundadas. As bombas de vácuo Lab Vac da Piab garantem...

Entrada rápida no mercado com novos produtos enlatados graças às soluções de paletização eficientes da Piab
Com a garra de superfície Kenos® da Piab, a duração do processo de paletização de alimentos e bebidas enlatados é significativamente…

Manuseio automático de biscoitos embalados com tecnologia de vácuo da Piab
Usando as ventosas e bombas de vácuo da Piab, a Tecno Pack SpA desenvolveu e construiu garras...

A escolha da melhor garra robótica colaborativa para manipulação de cosméticos
Para a indústria cosmética, é um grande desafio embalar produtos destinados a uma grande variedade de parceiros comerciais diferentes. A garra...

O centro de distribuição da dm usa as ventosas da Piab
A dm é atualmente a maior drogaria na Europa. O centro de distribuição em Weilerswist na Alemanha começou a operar em 2009. Uma média de 3.500 paletes são entregues e recebidos todos os dias. Uma grande parte dos paletes é despaletizada com ventosas DURAFLEX® BX52P da Piab e carregada em outra cadeia de preparação de pedidos. As ventosas são extremamente robustas e permitem uma frequência de ciclo particularmente alta com um suporte seguro.

Com a piSOFTGRIP® 100-4, a Piab está lançando a maior garra da série
A Piab tem o orgulho de apresentar a nova e maior garra macia desenvolvida especialmente com a automação da indústria alimentícia em mente…