공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 따른 진공흡입유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 5.49 | 17.7 | 9 | 6 | 3.9 | 2.19 | 1.74 | 1.29 | 0.96 | 0.54 | 0.09 | 95 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 도달하는 배기 시간 (s/l) | 최대 진공도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 5.49 | 0.007 | 0.021 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.4 | 0.73 | 95 |
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?