Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” makes selection, sizing and installation of a vacuum system easier. With a VGS™ you will enjoy the benefits of a more cost-efficient and reliable decentralized vacuum system.
더 읽기공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 따른 진공흡입유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.72 | 1.22 | 1.03 | 0.78 | 0.52 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0.6 | 0.84 | 1.34 | 1.15 | 0.96 | 0.7 | 0.45 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 도달하는 배기 시간 (s/l) | 최대 진공도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.72 | 0.089 | 0.199 | 0.353 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0.6 | 0.84 | 0.08 | 0.175 | 0.296 | 0.47 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?