Action range/Stroke
1.5 mm
Vibration resistance
10-55 Hz
Current, consumption
20 mA
Display
LED status indicator
High-voltage resistance (VAC)
1000 VAC
Insulation at 500 VDC
100 MΩ
Safety classification
IP65
Supply voltage
11 - 30 VDC
Signal range
-100 - 100 -kPa
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한 로그인 또는 등록