기타 펌프 액세서리
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 3101603
3 제품
Manometer 1 MPa
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
3101603
Manometer 1 MPa
제품 비교
3101626
Manometer 250 kPa
제품 비교
3101602
Vacuum gauge 100 -kPa, with nut / -30 inHg
제품 비교
특장점
Analogue indicator, springjoint – lever system
The instruments include nut for installation on a panel
사양
Imperial
Metric
일반
Material
ABS, PMMA, CUZN
Medium
Over pressure
Weight
55 g
Accuracy, electrical
2,5 % FS
Signal range
0 - 1000 -kPa
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
Manometer 1 MPa
데이터 시트
Manometer 1 MPa