Accessories piFLOW®p
Piping piFLOW®p
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0209216
2 제품
Butterfly valve 2"
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0209216
Butterfly valve 2"
제품 비교
0209217
Butterfly valve 3"
제품 비교
특장점
For product inlet of vacuum conveyor
Easy to install
Hygienic design
사양
Imperial
Metric
일반
Material
ASTM304, ASTM316L, EPDM
온도, 최소
14 - 248 °F
Weight, min.
5.55 kg
Feed pressure
6 - 8 MPa
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
Butterfly valve 2"
데이터 시트
Butterfly valve 2"
매뉴얼
부속품/예비품
부속품
0104043
Clamp ring 51, stainless steel, cast
0117557
Clamp sealing Ø50.8x1.65 EPDM FDA