Accessories piFLOW®i
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0230234
2 제품
Jacob cone with pipe stud Ø50
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0230234
Jacob cone with pipe stud Ø50
제품 비교
0230231
Jacob cone with pipe stud Ø76
제품 비교
특장점
Jacob interface to Piab piFLOW®i and f conveyors
Hose or welding interface to customer equipment
Simplifies local adaptations
사양
Imperial
Metric
일반
Material
ASTM 304
Finish
0.8
온도, 최소
32 - 140 °F
Weight
1.4397 kg
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
Jacob cone with pipe stud Ø50
데이터 시트
Jacob cone with pipe stud Ø50