파이소프트그립(piSOFTGRIP®)에는 개의 그리핑 핑거와 진공 캐비티가 모두 하나로 되어 있어 단순하고 견고한 제품입니다. 진공구동 방식이므로 파지력은 단순히 진공도만 조정해도 쉽게 제어할 수 있습니다. 진공 캐비티는 밀폐되어 있어, 방진성이 매우 높습니다. 이상한 형태 및/또는 비정형의 표면을 가진 가볍고 민감한 소형 흡착물에 적합합니다. 멀티 모드 응용분야(각종 흡착물 피킹)에서 사용할 수 있습니다. 흡착물의 권장 크기는 직경 10mm에서 최대 50mm까지 다양합니다. 응용분야는 식품, 제약 및 의료산업에서 찾을 수 있습니다. 이 재질은 식품 등급의 실리콘으로서, FDA/EU 규격을 준수하고 검출이 가능합니다. 또한 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)에는 스테인리스 스틸 재질의 물세척 가능한 피팅도 포함되어 있습니다(회전 위치 결정/고정이 필요하거나 더 높은 위생 요구 사항이 있는 경우에 사용).
더 읽기0
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?