일반
Suction cup shape
딥 오목형 타입
Characteristics
유분이 묻어 있는 철판
Material
Polyurethane (PU)
Suction cup model
DCF52 Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Movement, vertical max.
6.8 mm
Suction cup model
DCF52 Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Height 2 (Actuated)
30.4 mm
Outer diameter, actuated
55 mm
성능 - 리프팅 힘
DCF52 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
DCF52 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한 로그인 또는 등록
데이타 시트에 명시된 테스트 값:
- 상온: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- 표준 환경: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- 상대습도: 0-100%
- 압축공기 품질: DIN ISO 8573-1 class 4