270 N
597 N
782 N
G 1/2” 암 피팅이 있는 Piab의 B150P 폴리우레탄 진공 패드는 안정적이고 확실한 그립을 제공합니다. 하나의 리프팅 장치로 결합되어 레벨 보정 기능으로 인해 높이가 다른 부품을 흡착이송하는 데 이상적입니다. Piab의 DURAFLEX® 소재로 제작되어 강력한 그립감으로 인해 모든 방향으로 움직일 수 있습니다. 이 진공 패드는 공구 플랜지 또는 EOAT 프로파일에 직접 부착되는 통합 알루미늄 플레이트 덕분에 안정적인 공정이 가능합니다. 피팅에 굽힘력이 발생하지 않도록 강성을 제공합니다.
더 읽기다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?