일반
Characteristics
유분이 묻어 있는 철판
Material
Polyurethane (PU)
Suction cup model
OBF30x60P Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Movement, vertical max.
7 mm
Suction cup model
OBF30x60P Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
성능 - 리프팅 힘
OBF30x60P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
OBF30x60P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한 로그인 또는 등록
데이타 시트에 명시된 테스트 값:
- 상온: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- 표준 환경: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- 상대습도: 0-100%
- 압축공기 품질: DIN ISO 8573-1 class 4