스프루/부품 그리퍼
SP 1.5 스프루/부품 플라이어 센서 (PNP)
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0213250
2 제품
SP 1.5 스프루/부품 플라이어 센서 (PNP)
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0213250
SP 1.5 스프루/부품 플라이어 센서 (PNP)
제품 비교
0213251
SP 1.5-P 스프루/부품 플라이어 센서 (PNP), 플러그 포함
제품 비교
특장점
PNP
3 와이어
사양
Imperial
Metric
일반
Article number, alternative
E18700003
Weight
29 - 0 g
응용가능한 구성품 실린더
GRZ / MR-SH / ZTS
Output
PNP
와이어
3
Supply voltage
10 - 30 VDC
다운로드
CAD
SP 1.5 스프루/부품 플라이어 센서 (PNP)
데이터 시트
SP 1.5 스프루/부품 플라이어 센서 (PNP)
매뉴얼
카탈로그
Robotic Gripping Catalog 2020
진공 자동화 카다로그 8.0
자동차 산업
필요하신 제품을 잘 모르시겠습니까?
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
선택하기
문의하기