특수 실린더
SZD 12-10A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0213118
10 제품
SZD 12-10A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0213118
SZD 12-10A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213119
SZD 12-20A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213120
SZD 20-10A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213121
SZD 20-20A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213122
SZD 20-30A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213123
SZD 20-50A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213124
SZD 32-10A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213125
SZD 32-20A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213126
SZD 32-30A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
0213127
SZD 32-50A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
제품 비교
Show all (10)
Show less
특장점
측면 고정 또는 굴곡 부분에 이상적입니다.
보통 GSE 암 및 진공패드 또는 GRF 그리퍼 핑거 (비포함)와 함께 사용됩니다.
더블 액팅 실린더.
센서 선택사양: RRK-DFSHN, RRK-DFSHP
사양
Imperial
Metric
일반
Article number, alternative
E17101310
Weight
84 - 84 g
Bore through diameter
12 mm
직경
10 mm
높이
35 mm
높이
10 mm
길이
55 mm
길이
81 mm
길이
35 mm
길이
10 mm
나사
M5 in
폭
10 mm
폭
81 mm
센서 가능
True
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
SZD 12-10A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
데이터 시트
SZD 12-10A 클램프 장착된 센서 가능 실린더
매뉴얼
카탈로그
Robotic Gripping Catalog 2020
진공 자동화 카다로그 8.0
자동차 산업