특수 실린더
RRK-DFSHP 솔리드 스테이트 PNP 센서
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0213128
2 제품
RRK-DFSHP 솔리드 스테이트 PNP 센서
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0213128
RRK-DFSHP 솔리드 스테이트 PNP 센서
제품 비교
0213129
RRK-DFSHN 솔리드 스테이트 NPN 센서
제품 비교
특장점
자석 솔리드 스테이트 센서
피스톤 위에서 자석을 감지하여 실리더 위치
사양
Imperial
Metric
일반
Article number, alternative
E18303061
Current, consumption
3 mA
Display
Green LED
Supply voltage
5 - 30 VDC
최대전압강하
0.5 VDC
누설 전류
0.01 mA
스위칭 전류
200 mA
스위칭 주파수
1000 Hz
스위칭 등급
6 W
다운로드
CAD
RRK-DFSHP 솔리드 스테이트 PNP 센서
데이터 시트
RRK-DFSHP 솔리드 스테이트 PNP 센서
매뉴얼
카탈로그
Robotic Gripping Catalog 2020
진공 자동화 카다로그 8.0
자동차 산업
필요하신 제품을 잘 모르시겠습니까?
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
선택하기
문의하기