취부 클램프
KK25-16 튜브 크로스 클램프
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0213324
2 제품
KK25-16 튜브 크로스 클램프
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0213324
KK25-16 튜브 크로스 클램프
제품 비교
0213325
KK25-25 튜브 크로스 클램프
제품 비교
특장점
모든 모서리가 둥근 모양입니다.
나사선이 형성됩니다.
표면이 정제/아노다이징 처리됩니다.
사양
Imperial
Metric
직경
25 mm
직경
33 mm
높이
22 mm
길이
71 mm
길이
16 mm
다운로드
CAD
KK25-16 튜브 크로스 클램프
데이터 시트
KK25-16 튜브 크로스 클램프
매뉴얼
카탈로그
Robotic Gripping Catalog 2020
진공 자동화 카다로그 8.0
자동차 산업
필요하신 제품을 잘 모르시겠습니까?
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
선택하기
문의하기