"초경량! 아마도 세계에서 가장 가벼운 코봇 그리퍼일 것입니다. 단 270그램[9온스]으로 최대 5킬로그램[11파운드]까지 리프팅할 수 있으며 다양한 흡입 유닛을 유연하게 장착할 수 있습니다. 통합 COAX® 진공이젝터는 에너지 효율이 매우 높아 안전하면서도 신속한 그립력을 제공합니다. MCG를 사용하면, 가장 작은 코봇도 부하 용량을 극대화하여 투자 비용을 절감할 수 있습니다. MCG는 유연한 모듈형 경량 디자인의 진수를 보여주는 것으로, 모든 제품에 대해 강력하면서도 에너지 효율이 높은 그립 능력을 제공합니다."
더 읽기0
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?