전기 제어장치
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0209090
Valve unit with E/P – ECU
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
특장점
분체이송기 유닛 및 밸브장치 사이의 최대 권장 거리는 공급 압력이 0.6 Mpa일 때 10m입니다.
ECU-15과 함께 파이아브(Piab)의 진공 분체이송기를 제어하는 데 사용할 수 있는 전기 공압 밸브를 갖춘 밸브장치입니다.
진공 분체이송기의 주요 기능에 연결할 준비가 되어 있습니다.
밸브장치에는 길이가 10m인 12핀 M12 커넥터가 포함된 전기 연결부가 있습니다.
깨지기 쉬운 태블릿 제품 및 piFLOW®t를 위한 소프트웨어 기반 piGENTLE® 기능.
사양
Imperial
Metric
Feed pressure, max.
0.7 MPa
Feed pressure, optimum
0.4 - 0.6 MPa
Power
2(x4)+1 W
Voltage
24 VDC
일반
온도, 최소
41 - 122 °F
Weight, min.
3.1862 kg
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
Valve unit with E/P – ECU
데이터 시트
Valve unit with E/P – ECU
매뉴얼
설명서 밸브장치 ECU
부속품/예비품
부속품
0230264
Nylon tubing kit control unit
관련 제품
제어 장치 ECU-15