일반
Shock resistant, 3 x XYZ
10 G
Current, consumption
40 mA
Display
7 segment LCD 3 colour display (Red/Green/Orange)
High-voltage resistance (VAC)
1000 VAC
Insulation at 500 VDC
50 MΩ
Safety classification
IP40
Supply voltage
12 - 24 VDC
Feed pressure, max.
0.3 MPa
Hysteresis
adjustable, 1-8 kPa
Signal range
0 - 101.3 -kPa
Vibration resistance
10-150-10 scan for 1 min Hz
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한 로그인 또는 등록