기타 펌프 액세서리
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0212315
4 제품
Quick connect module G3/8”, 1 pos
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0212315
Quick connect module G3/8”, 1 pos
제품 비교
0212316
Quick connect module G3/8”, 2 pos
제품 비교
0212317
Quick connect module G3/8”, 3 pos
제품 비교
0212318
Quick connect module G3/8”, 4 pos
제품 비교
Show all (4)
Show less
특장점
Common compressed feed port reduces cost of installation and shorted installation time
Easy to remove, easy to service individual piCOMPCT®23 SMART when mounted in stack.
Secure installation.
Available for 1-4 units
사양
Imperial
Metric
일반
Material
PA, SS, AL, CUZN, NBR
온도, 최소
14 - 122 °F
Weight, max.
254 g
Feed pressure, max.
0.7 MPa
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
Quick connect module G3/8”, 1 pos
데이터 시트
Quick connect module G3/8”, 1 pos