20 N
40 N
50 N
The material used is food grade silicone material. It is free from colour pigments, approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004.(FDA approved). The cup is soft and pliable and can operate at a wide temperature range.
더 읽기가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?