Feedback

언어 선택

닫기

비닐팩 및 파우치 포장 핸들링

비닐팩 및 파우치 포장 핸들링

유연 포장재는 필름, 호일 또는 종이 시트로 만들어진 연질 포장재의 총칭입니다. 인기있는 형태는 스탠드 업 파우치, 비닐팩, 1회용 봉지 및 봉투입니다. 이러한 포장물은 종종 수직 또는 수평 형태의 충진밀봉기계로 성형, 충진 및 밀봉됩니다. 그런 다음 포장물은 최종적으로 로딩, 픽-앤-플레이스 또는 유사한 기술로 상자에 넣어집니다. 충전된 파우치 또는 비닐팩을 자동으로 핸들링하기 위한 이 마지막 단계는 특정 진공패드 및 초기 많은 진공흡입유량을 가진 진공펌프로  수행됩니다. 

비닐팩 및 파우치 핸들링 솔루션을 조합구성하기

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 떨어뜨림을 최소화하기 위하여 유연한 재질 포장물에 대한 강한 흡착력을 가져야 되는 응용분야를 위하여 특별히 설계된 진공패드 덕분에 생산성 향상.
  • 또한 특별히 설계된 대유량 진공패드 피팅으로 생산성 향상.
  • 진공펌프 안의 코악스(COAX®) 기술로 에너지 소비 감소.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 빠르고 안전한 흡착.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 서비스 불필요로 인한 생산성 향상.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의