Feedback

언어 선택

닫기

저희 웹사이트에서는 쿠키(cookies)를 사용하여 방문 고객들을 맞이하고 있습니다. 설정을 변경하지 않고 계속하시면 piab.com 웹사이트에서 모든 쿠키를 수신하는 데 동의하게 됩니다.
더 자세한 내용


분말 및 벌크 이송

분말 및 벌크 이송

분말 및 벌크 이송을 할 때, 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션이 절실히 필요합니다. 글로벌 수준의 이러한 공정이 자동화되고 있습니다. 이것은 작업 공간에서 분말 및 과립이 노출되어 핸들링하는 작업환경 뿐만 아니라 움직이는 무거운 비닐팩의 물리적 부하 때문이기도 합니다. 이러한 산업의 요구사항은 안전하고 위생적인 솔루션으로 이동하고 있습니다.

파이아브(Piab)의 장점

  • 분말 및 벌크 과립을 이송하기 위하여 진공이송을 사용한 50 년이 넘는 경험.
  • 청소를 쉽게 할 수 있는 컨베이어의 위생적인 설계 덕분에 가동시간이 향상
  • 먼지 오염이 없는 밀폐시스템으로 작업 환경 개선
  • ATEX 먼지 및 가스 산업표준을 만족
  • FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉가능한 재질로 제공됩니다.
  • 특히 제약, 식품 및 화학산업을 위한 제품군으로 응용분야의 요구사항들을 충족합니다.
  • 처리량을 늘리고 부서지기 쉬운 재료를 위해 특별히 디자인된 컨베이어로 폐기물을 최소화 하십시오.
  • 최대 14 톤/시간 및 30 미터 이송 가능
  • 0.5 미크론 이상의 입자를 전달할 수 있는 유연성
  • 크기가 작아서 공간이 부족할 때 훌륭한 솔루션이 됩니다
  • 사용할 진공 소스의 유연성으로 컨베이어는 이젝터 펌프 또는 기계식 펌프와 잘 작동합니다.

Piab AB © 2018 법률고시

팔로우하기

고객 문의