Feedback

언어 선택

닫기

저희 웹사이트에서는 쿠키(cookies)를 사용하여 방문 고객들을 맞이하고 있습니다. 설정을 변경하지 않고 계속하시면 piab.com 웹사이트에서 모든 쿠키를 수신하는 데 동의하게 됩니다.
더 자세한 내용


공급을 위해 사용되는 진공컨베이어

3D 프린터 원료 공급

3D 프린터에 원료를 공급하는 한 가지 방법은 진공컨베이어를 사용하는 것입니다. 진공은 플라스틱, 안료, 첨가제 또는 기타 다른 물질을 분말 또는 과립 펠렛 형태로 호퍼에 넣기 위해 첫 번째로 사용됩니다. 그 다음 플라스틱 펠릿은 가열되고 고압에서 금형틀 속으로 들어가게 됩니다. 부품이 금형틀에서 형성되고 경우에 따라 구멍틀에 진공이 도입되어 공정을 돕고 제품에 더 나은 정의를 부여합니다. 마지막으로 부품이 형성된 후에는 보통 로봇암에 부착되는 진공패드와 진공펌프로 금형에서 분리됩니다.

파이아브(Piab) 진공컨베이어 특장점:

  • 분말 및 과립을 이송하기 위하여 진공 이송을 사용한 50여년이 넘는 경험.
  • 청소를 쉽게 할 수 있는 컨베이어의 위생을 위한 설계 덕분에 가동시간이 향상.
  • 먼지 오염이 없는 밀폐시스템으로서의 작업 환경 개선.
  • ATEX 먼지 및 가스의 표준을 만족하는 컨베이어로서 안전한 환경을 조성.
  • 컨베이어는 FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정에 따라 이송되는 제품과 접촉할 수 있는 재질로 제공됩니다.
  • 특히 제약, 식품 및 화학산업을 위한 제품군이 있기 때문에 응용분야의 요구 사항을 충족합니다.
  • 최대 14톤/시간 및 30미터를 운반할 수 있습니다.
  • 0.5 마이크론 부터 그 이상의 입자를 운반할 수 있는 유연성
  • 콤팩트한 사이즈는 공간이 관건일 때 매우 우수한 솔루션이 될 수 있습니다.
  • 진공 소스에 대한 유연성으로 인해 컨베이어는 이젝터 펌프 또는 기계식 펌프 등에 동등하게 작동에 전혀 문제가 없습니다.

Piab AB © 2018 법률고시

팔로우하기

고객 문의