언어 선택

닫기

저희 웹사이트에서는 쿠키(cookies)를 사용하여 방문 고객들을 맞이하고 있습니다. 설정을 변경하지 않고 계속하면 piab.com 웹사이트에서 모든 쿠키를 수신하는 데 동의하게 됩니다.
더 자세한 내용

Piab

인체 공학적 리프팅 장치

인체 공학적 리프팅 장치

인체 공학적 리프팅 장치를 사용하여 부상을 줄이고 생산성을 향상시키는 경우가 종종 있습니다. 이러한 유형의 장비로 한 명 또는 두 명의 작업자가 크고 작은 물체를 들어 올리거나 움직이거나 조작 할 수 있습니다. 로봇과 달리 리프팅 장치에는 작업자가 처리 할 부품의 위치를 지정해야합니다. 리프팅 장치에서 신뢰할 수있는 안전 기능이 중요합니다.

파이아브(Piab)의 장점

  • 코악스(COAX®) 기술 및 최적화기를 통한 에너지 소비 감소
  • 진공 패드를 쉽게 배치 할 수 있는 유연한 공구 장치
  • 특수 진공 체크 밸브로 안전성 향상
  • 100% 공압 시스템을 달성하는 데 필요한 모든 구성 요소

Piab AB © 2017 법률고시

팔로우하기

고객 문의