새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

공항

공항

파이아브(Piab)의 베큐렉스(Vaculex®) 제품 범위는 진공기술을 기반으로 리프팅 장치의 전 세계적 리더입니다. 2005년 부터, 베큐렉스(Vaculex®)는 공항산업에서 스웨덴 디자인의 유연하고, 최고 품질의 장치를 공급하여 왔습니다. 인체공학적 솔루션은 수동 수하물 핸들링과 관련된 많은 부상을 줄였습니다. 현재 전 세계 60개 이상의 공항에 500개 이상의 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift가 있으며, 매일 장비를 사용하는 수 천명의 만족스러운 사용자를 자랑합니다. 완벽한 리프팅 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 설치 후 교육 및 서비스를 제공하여 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift가 완벽하게 작동하는 지 확인을 합니다.

상황

공항에서의 수하물 핸들링은 일반적으로 자동 및 수동 핸들링의 조합이며, 종종 천장이 낮고 사용가능한 작업공간이 제한적인 지역에서 이루어 집니다. 자동 수하물 처리 시스템은 보안심사를 통해 티켓 카운터에서 위탁 수하물을 가져 와서 슈트 또는 컨베이어로 항공편별로 정렬하여 수하물은 수작업으로 다른 유형의 ULD (유닛로드 장치)에 로드하거나 카트를 열어 운반합니다. 이 수동핸들링은 작업 속도가 감소하고 병가가 많이 걸리는 반복 부상을 초래할 수 있습니다.

솔루션

파이아브(Piab) 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션을 개발 및 구현하여 공항에서 수하물의 수동 핸들링 문제를 해결하였습니다. 결과적으로 인체공학적 진공리프팅솔루션이 생산성을 높이고 반복적인 피로 상해의 위험을 최소화합니다. 파이아브(Piab) 베큐렉스(Vaculex) 리프터는 작업공간이 제한되어 있는 천장 높이, 좁은 지역이 문제가 될 수 있는 독특하고 유연한 솔루션을 허용합니다. 베큐렉스(Vaculex®) 특허가 있는 낮은 헤드룸 장비는 파이아브(Piab)가 도전적인 환경에 혁신적인 해답을 제공하는 방법의 한 예입니다.

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의