Feedback

언어 선택

닫기

piSAVE® sense Multiple port fitting 04/60 (blue), 0128731

67955

제품 번호 0128731

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Vacuum check valves which allows a few suction cups to miss the object(s) and still maintain enough vacuum level in the system with quick response and release times.
  • The vacuum check valves shall be used in a centralized vacuum system, one for each suction cup.
  • Designing with vacuum check valves will require a smaller vacuum pump and save energy.
  • Also suitable for objects with surface leakage around the lip of the suction cup.
  • Available in four sizes with different flow performance/characteristics to suit different degree of leakage on handled material and different size of cups.
  • The valves are supplied separately for integration or mounted in an Al-fitting with female and male threaded connections to facilitate installation.
Metric   Imperial
General
Material Al, HNBR, Nitrile (NBR), Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Temperature -20 – 80 °C
Valve colour 파란색
Weight 20.7 g

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여


부속품
제품 번호
piSAVE® sense Assembly tool 16mm 0202589
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (4)
증명서 (2)
교육 (4)
유튜브 동영상 (2)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.