Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup U6 HNBR, M5 male, 9914275

9914275

제품 번호 9914275

  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
Metric   Imperial
General
Curve radius 5 mm
Movement, vertical max. 0.3 mm
Application 마크-프리
Material HNBR
Suction cup model U
Suction cup shape 일반형 타입
Volume 0.05 cm³
Weight 0.14 g
Fitting
Fitting size 없음
Fitting style 숫나사
Fitting type M-나사
Fitting option 없음
Dimension
Height 14.5 mm
Outer diameter 7 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 0.5 N 0.5 N
60 -kPa 1.7 N 1.5 N
90 -kPa 2.5 N 2 N
재료
HNBR 50° Shore A
Colour 파란색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
재료 저항
HNBR 50° Shore A
Alcohol ++
Concentrated acids +
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +++
Oxidation +++
Petrol +++
Wear resistance +++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup U6 HNBR 0200888

부속품
제품 번호
Suction cup U6 Chloroprene 3150115
Suction cup U6 Silicone 3150115S
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.