Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101810

0101810

제품 번호 0101810

  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
Metric   Imperial
General
Curve radius 35 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Application 플라스틱 사출 성형품
Material Silicone (SIL)
Suction cup model U
Suction cup shape 일반형 타입
Volume 12 cm³
Weight 10 g
Fitting
Fitting size 1/8"
Fitting style 암나사
Fitting type NPSF-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 26.5 mm
Outer diameter 51.4 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 35 N 20 N
60 -kPa 73 N 37 N
90 -kPa 92 N 44 N
재료
Silicone (SIL)
Colour 빨간색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Suction cup U50-2 Silicone 0101151

부속품
제품 번호
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Suction cup U50-2 Nitrile-PVC 0101150
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.