Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup U30 Silicone, G1/8" male / M5 female, with mesh filter, 0101400

0101400

제품 번호 0101400

  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
Metric   Imperial
General
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 3.5 mm
Application 플라스틱 사출 성형품
Material Silicone (SIL)
Suction cup model U
Suction cup shape 일반형 타입
Volume 2 cm³
Weight 1.8 g
Fitting
Fitting size 1/8", M5
Fitting style 암나사/숫나사
Fitting type M-나사, G-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 17 mm
Outer diameter 32 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 12 N 7.8 N
60 -kPa 25 N 9.8 N
90 -kPa 30 N 11 N
재료
Silicone (SIL)
Colour 빨간색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
Weather and ozone +++
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
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Suction cup U30 Silicone 0101147

부속품
제품 번호
Suction cup U30 Nitrile-PVC 0101146
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.