Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F50-2 Silicone FCM, 0200438

0200438

제품 번호 0200438

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Metric   Imperial
General
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2.2 mm
Application FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 없음)
Material Silicone (SIL FDA)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 10 cm³
Weight 14 g
Fitting
Fitting size 없음
Fitting style 없음
Fitting type 없음
Fitting option 없음
Dimension
Height 17.5 mm
Outer diameter 53 mm
Outer diameter, actuated 54.6 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
재료
Silicone (SIL FDA)
Colour 투명한 색
Hardness 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
재료 저항
Silicone (SIL FDA)
Alcohol ++
Concentrated acids -
Ethanol N/A
Hydrolysis +
Methanol N/A
Oil -
Oxidation +++
Petrol -
Wear resistance ++
Weather and ozone +++
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
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (1)
증명서 (2)
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.