Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F110P Polyurethane 60, G3/8" female, with mesh filter, 0111595

0111595

제품 번호 0111595

  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
Metric   Imperial
General
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Application 유분이 없는 철판, 마크-프리
Material Polyurethane (PU60)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Volume 60 cm³
Weight 133 g
Fitting
Fitting size 3/8"
Fitting style 암나사
Fitting type G-나사
Fitting option 메쉬 필터
Dimension
Height 36 mm
Outer diameter 115 mm
Outer diameter, actuated 119.6 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 191 N 297 N
60 -kPa 498 N 523 N
90 -kPa 705 N 664 N
재료
Polyurethane (PU60)
Colour 투명한 녹색
Hardness 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
재료 저항
Polyurethane (PU60)
Alcohol N/A
Concentrated acids +
Ethanol +
Hydrolysis +
Methanol -
Oil +++
Oxidation -
Petrol +
Wear resistance +++
Weather and ozone +++

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

데이터시트에 명시된 값들은 다음 환경에서 테스트하였습니다:
상온 (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
표준대기압 (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
상대습도 0-100%
압축공기 품질 DIN ISO 8573-1 class 4
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F110P Polyurethane 60 0111593
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557

부속품
제품 번호
Suction cup F110P Polyurethane 30/60 0104725
Suction cup F110P Polyurethane 30/60, for thread insert 0106796
Suction cup F110P Polyurethane 60, for thread insert 0107322
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (1)
증명서 (3)
교육 (4)
    • 진공패드

      • 내가 필요한 리프팅 힘을 어떻게 알 수 있습니까?
        • 들어 올려야하는 제품의 무게와 물체에 사용할 수있는 진공 패드의 수에 따라 다릅니다. 진공 패드당 들어 올릴 무게를 계산 한 다음 중력 (g = 9.81)으로 곱한 무게를 취하면 뉴턴 (N)으로 필요한 들어 올리는 힘을 갖게됩니다.

      • 듀라플렉스(DURAFLEX®)는 무엇입니까?
        • 듀라플렉스(DURAFLEX®)는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 개발된 특허 소재입니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 소재는 자국을 남기지 않습니다.

      • 리프팅 할 물체의 수가 다양합니다. 어떻게 물체를 떨어 뜨리거나 너무 많은 에너지를 사용하지 않도록 할 수 있습니까? 이러한 유형의 시스템을 최적화하는 방법은 무엇입니까?
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.

      • 진공 패드를 어떻게 선택해야 하나요?
        • 다양한 응용 분야중 추천하는 제품을 찾기 위하여 여기 응용 분야 목록부터 시작 하십시오. 만약 질문의 있으시면 주저하지 마시고 대리점에 연락하여 최상의 솔루션을 찾으십시오.

      • 파이아브(Piab) 진공 패드는 어떻게 보관해야 합니까?
    견적 의뢰

    로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

    Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

    팔로우하기

    고객 문의